Publique sus productos
Tapered Square Steel Pole
Tapered Square Steel Pole
    Signify

    Tapered Square Steel Pole

    Traducido por Google,
    El poste de acero cuadrado cónico Gardco GTS consta de un diseño de tubería de acero fabricado de una sección soldada circunferencialmente a una placa de acero al carbono laminado en caliente de calidad estructural. Los postes están acabados con una capa de polvo de poliéster TGIC curado térmicamente y aplicada electrostáticamente.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Built to withstand harsh environmental conditions
      • Superior corrosion resistance
      • Optimal strength and durability
      Product Features:
      • Available in various heights ranging from 20' to 39'
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTapered_Square_Steel_Pole
    • Familia de productoGardco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Poles and brackets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz