Publique sus productos
TruVue Suspended
Signify

TruVue Suspended

Traducido por Google,
La luminaria suspendida Ledalite TruVue es distintiva y realza el espacio arquitectónico con una vista despejada de la estructura superior. Su exclusivo diseño óptico ofrece múltiples distribuciones de luz directa e indirecta para iluminar diversas aplicaciones con una estética uniforme.
Especificaciones
  • Product Benefits:
    • Distinctive open cavity design reveals the ceiling above to enhance the architectural space
    • Carefully crafted optics offer multiple direct / indirect and room side or wall side asymmetric distributions all from a single cohesive aesthetic throughout your project
    • Simple wire free plug & play connection makes installation quick and easy
    Product Features:
    • Choice of open or closed sculpted endcap styles
    • Suspended and wall mount versions available in standalone or extended runs
    • AccuRender high efficacy CRI 90+ color rendering in 5 standard CCTs or 2-channel Tunable White
    • Remotely mounted Driver Pods
    • Connected ready with Signify Interact and Lutron Athena and Vive options
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTruVue-Suspended
  • Familia de productoLedalite
  • Grupo de productosSuspended
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo