Publique sus productos
TruVue Wall
Signify

TruVue Wall

Traducido por Google,
La luminaria Ledalite TruVue Wall es distintiva y realza el espacio arquitectónico con una vista despejada de la estructura. Su exclusivo diseño óptico ofrece múltiples distribuciones directas e indirectas, con proyecciones asimétricas hacia la pared o el interior de la habitación, para iluminar diversas aplicaciones con una estética uniforme.
Especificaciones
  • Product Benefits:
    • Distinctive open cavity design reveals the adjacent structure to enhance the architectural space
    • Carefully crafted optics offer multiple direct / indirect and room side or wall side asymmetric distributions all from a single cohesive aesthetic throughout your project
    • Simple wire free plug & play connection makes installation quick and easy
    Product Features:
    • Choice of open or closed sculpted endcap styles
    • Wall mount and suspended versions available in standalone or extended runs
    • AccuRender high efficacy CRI 90+ color rendering in 5 standard CCTs or 2-channel Tunable White
    • Remotely mounted Driver Pods
    • Connected ready with Signify Interact and Lutron Athena and Vive options
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTruVue-Wall
  • Familia de productoLedalite
  • Grupo de productosWall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared