Publique sus productos
WAM1D/WBM1D Mini Floodlight LED
WAM1D/WBM1D Mini Floodlight LED
    Signify

    WAM1D/WBM1D Mini Floodlight LED

    Traducido por Google,
    El WAM1D/WBM1D es un reflector LED de voltaje de línea que ofrece 50 000 horas de vida útil, tiene un CCT de 3000 K o 4000 K y un CRI de 80. La construcción es de aluminio fundido a presión para mayor durabilidad y tiene un brazo giratorio totalmente ajustable con Dientes de bloqueo a prueba de vibraciones. La óptica incluye una lente de vidrio templado transparente.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability and reliability
      • Able to direct light with ultimate precision
      • Completely dust tight and sealed against direct jets of water
      • Fade and abrasion resistant
      • Offers 50,000 hour life with LED
      Product Features:
      • Die cast aluminum housing
      • Fully-adjustable swivel arm with vibration-proof locking teeth
      • IP66 rated
      • Warm or cool color temperatures available
      • Clear or frosted tempered lens available
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWAM1D_WBM1D_Mini_Floodlight_LED
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Landscape
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz