Publique sus productos
ES - Sistema de aislamiento de fachada SATE Sikatherm® ETICS XPS
Sika

ES - Sistema de aislamiento de fachada SATE Sikatherm® ETICS XPS

Es un sistema de fachada adherido al soporte mediante un adhesivo y complementado con fijaciones mecánicas cuando se utiliza con paneles de Poliestireno Extruido (XPS). El número mínimo de fijaciones es de 6 para XPS.

Usos

Aislamiento térmico exterior

Características / Ventajas

  • Se eliminan los puentes térmicos.
  • Se elimina la condensación interior.
  • Acabados impermeables y transpirables.
  • Se corrigen las grietas de la fachada.
  • Se protege la estructura contra choques térmicos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaes-sistema-de-aislamiento-de-fachada-sate-sikatherm-etics-xps
  • Familia de productoETICS
  • Grupo de productosETICS Insulation System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
  • Descripción Uniclass 2015External wall sheathing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 24 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Insulation and Finish Systems
  • Número OmniClass23-13 25 19 11
  • Título OmniClass Slab and Board Thermal Insulation