Publique sus productos
Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX
Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX
Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX
Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX
Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX
Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX
    Sika

    Waterproofing mortars, Sikalastic®-6100 FX

    Traducido por Google,
    Sikalastic®-6100 FX es una membrana monocomponente a base de cemento, elástica y flexible, ligera y de curado rápido para la impermeabilización y protección de estructuras de hormigón, mampostería y losas cubiertas de asfalto. Al mezclarse con agua, Sikalastic®-6100 FX obtiene una consistencia fluida para poder aplicarse fácilmente a mano o por aspersión. Crea una membrana resistente a la hidrostática positiva y negativa con altas características de puenteo de grietas. Las estructuras impermeabilizadas con Sikalastic®-6100 FX pueden rellenarse con agua (incluso agua potable) después de 72 horas de curado. Sikalastic®-6100 FX está compuesto de cementos especialmente seleccionados, rellenos ligeros, arena y polímeros especiales en forma de polvo.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSikalastic-6100-FX
    • Familia de productoWaterproofing
    • Grupo de productosCementitious Waterproofing Coatings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-01
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCemento Modificado con Polímero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Ss_32_80_03
    • Descripción Uniclass 2015Applied waterproofing and tanking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 16 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPolymer Modified Cement Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 19
    • Título OmniClass Cementitious and Reactive Waterproofing