Publique sus productos
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5450 PG
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5450 PG

Traducido por Google,
SikaEmaco® S 5450 PG es un mortero monocomponente de alta resistencia, alto módulo y retracción compensada para la reparación del hormigón, que cumple con los requisitos de la clase R4 según la norma EN 1504-3. SikaEmaco® S 5450 PG es un material listo para usar que contiene cemento Portland resistente a los sulfatos (HSR LA), aglutinantes hidráulicos, arenas bien granuladas, fibras poliméricas seleccionadas (PAN – poliacrilonitrilo) y aditivos especiales para reducir significativamente el riesgo y la incidencia de grietas por retracción. Cuando se mezcla con agua, SikaEmaco® S 5450 PG forma un mortero con una consistencia fluida o fluida que se puede aplicar fácilmente a mano o a máquina. SikaEmaco® S 5450 PG se puede utilizar en espesores desde 20 mm hasta 200 mm.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSikaEmaco-S-5450-PG
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de productosStructural Concrete Repair Mortars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioCemento Modificado con Polímero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Descripción Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 01 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMaintenance of Concrete
  • Número OmniClass23-13 27 13 11
  • Título OmniClass Repair Mortars