Publique sus productos
Concrete Protection, Sikagard®-180
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-180

Traducido por Google,
Sikagard®-180 es un material de recubrimiento de dos componentes a base de epoxi desarrollado especialmente para proteger el hormigón y el acero.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSikagard-180
  • Familia de productoConcrete Protection
  • Grupo de productosHigh Build Wall Coatings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalEpoxi
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Recubrimientos protectores
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Ss_15_30_17_16
  • Descripción Uniclass 2015Concrete protective coating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete and Masonry Coatings
  • Número OmniClass23-15 21 23
  • Título OmniClass Protective Surface Impregnations