Publique sus productos
Rigid Bonding, SikaInject®-1360
Sika

Rigid Bonding, SikaInject®-1360

Traducido por Google,
SikaInject®-1360 es una resina de inyección de baja viscosidad a base de epoxi de dos componentes. Se utiliza para inyección a baja o alta presión y alimentación por gravedad de grietas de hormigón para mantener la integridad estructural de las secciones agrietadas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSikaInject-1360
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de productosCrack Repair and Bonding Injections
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalEpoxi
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Ss_15_30_17_12
  • Descripción Uniclass 2015Concrete crack repair or filling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 01 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMaintenance of Concrete
  • Número OmniClass23-13 27 13 13 15
  • Título OmniClass Concrete Rehabilitation Products