Publique sus productos
Kit Sundeck

Kit Sundeck

4.3 de 5 estrellas4.3(20 reseñas)
Traducido por Google,
El sistema integrado en el techo para clientes con altos estándares: el kit Sundeck permite que los módulos solares de alto rendimiento Sunmodule Plus poly, mono, mono black y Sunmodule Protect poly de SolarWorld se coloquen elegantemente al mismo nivel que el resto del techo. Sundeck establece nuevos estándares en términos de estética como una solución de techo completa. El Sundeck se puede utilizar para techos inclinados con una inclinación de 15 a 60 grados. Este sistema también ahorrará a sus clientes los costes de una cubierta de tejado convencional. El Sundeck es tecnológicamente impresionante y económico, con su pequeño número de elementos del sistema perfectamente combinados. La subestructura a prueba de lluvia inteligentemente diseñada se une directamente a los listones del techo, lo que facilita la instalación de sistemas de energía solar y, al mismo tiempo, le ahorra tiempo. Durante la fase de planificación, el kit se ajusta para adaptarse de forma ideal a los requisitos individuales del edificio.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSR0506
  • Familia de productoKit Sundeck/Kit Sunfix aero duo
  • Grupo de productosSolar Module
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-03-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)14.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Energía solar
  • Clasificación IFC Dispositivo de conversión de energía
  • Nombre UNSPSCSolar power plants
  • Código UNSPSC26131507