Publique sus productos
Fire PROtec EI 60 C2
Fire PROtec EI 60 C2

    Fire PROtec EI 60 C2

    Traducido por Google,

    El sistema de cortina cortafuegos Fire PROtec EI 60 C2 MARC es una barrera cortafuegos totalmente aislante durante más de 60 minutos. El Fire PROtec EI 60 MARC está aprobado para EI 60 y certificado CE según EN 16034: después de la instalación, el sistema recibe la marca CE y la Declaración de rendimiento.

    Resistencia al fuego de 60 minutos

    Además de la alta clase de protección, la cortina cortafuegos ofrece una gran flexibilidad para la instalación. Además del conocido montaje en pared, también se puede instalar en el alero. La parte principal del Fire PROtec EI MARC es el tejido recubierto de silicona de múltiples capas con material aislante. Ha sido probado durante más de 10.000 ciclos (C2) y cumple con todos los requisitos para ser una barrera contra incendios. Con esta característica aislante, el sistema se puede utilizar en cualquier tipo de vía de escape o para separar zonas de fuego.

    El enrollado se realiza mediante un motor tubular interno de 230 V CA o, según el tamaño, con un motor externo de 400 V CA. Para mantener la cortina en la parte superior, el motor tiene un imán interno con un panel de control certificado conectado.

    Especificaciones
    • Fire PROtec EI 60 C2 fire curtain
      The fire curtain system Fire PROtec EI 60 C2 MARC is a fully insulating fire barrier for more than 60 minutes. The Fire PROtec EI 60 MARC is approved for EI 60 and CE certified according EN 16034 - after the installation the system receives the CE marking and the Declaration of Performance. 

      Classification: EI 60-C2 according EN 13051-2, CE marking according EN 16034.
      Fabric: Multiple layer silicone coated fabric with insulating material.
      Unwind: By force of gravity (gravity fail safe)
      Windup: Through integrated tubular motor 230 V AC or external 400 V AC motor.
      Installation: Reveal and wall mounting System size:  12 m x 10 m; System width ≤12000 mm, Unwinding length ≤ 10000 mm.
      Head box (W x H): Galvanized sheet steel 250 x 250 up to 475 x 500 mm.
      End section: Round steel bar as integrated unwind weights in fabric bag.
      Side guides (optional): Galvanized sheet steel 120 x 80 mm (W x H)

       

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafire-protec-ei60-c2
    • Familia de productoSmoke & Fire curtains
    • Grupo de productosFire curtain
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)10000
    • Ancho (mm)12000
    Información relacionada
    • Material principalAislante
    • Material secundarioSilicona
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Código ETIMEG000056
    • Nombre ETIMFire protection systems
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Código Uniclass 2015Pr_25_80_79
    • Descripción Uniclass 2015Smoke and fire barriers
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire and Smoke Protection
    • Número OmniClass23-17 21 15
    • Título OmniClass Fire and Smoke Shutters and Curtains
    • CSI UniFormat II CódigoD40
    • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION