Publique sus productos
Thermal Insulation Board - PREGYTHERM - SINIAT
Thermal Insulation Board - PREGYTHERM - SINIAT
Thermal Insulation Board - PREGYTHERM - SINIAT

    Thermal Insulation Board - PREGYTHERM - SINIAT

    Traducido por Google,

    DESCRIPCIÓN

    Panel Aislante optimizado para el aislamiento térmico de paredes internas. Disponible con una amplia gama de placas de yeso: PRÉGYPLAC STD, PREGYDRO, PRÉGYDÉCO, PREGYDRO DÉCO, PRÉGYDUR o PRÉGYROC AIR, en BA10 o BA13 pegadas sobre placa aislante. Disponible con 20 a 160 mm de espesor de aislamiento.

    BENEFICIOS DEL PRODUCTO

    Aislamiento y ahorro energético. Simple y rápido de implementar, compatible con cualquier tipo de acabado.

    SOLICITUD

    Aislamiento térmico para paredes nuevas o en renovación. Todo tipo de vivienda y tipos de edificación (excepto tipo: baile, discoteca, sala de juegos...)



    Especificaciones
    • DESCRIPTION

      Optimized technical-economic solution for thermal insulation of internal walls from the inside. 

      IMPLEMENTATION

      In accordance with the local standards (DTU 25.42) technical recommandation, test reports, Siniat specifications and market specifications.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFR_LW_THERM
    • Familia de productoPartitions & Interior walls
    • Grupo de productosInsulation boards
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-09-18
    • Número de edición2
    • Ancho (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalPoliestireno
    • Material secundarioEscayola
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Código ETIMEC000406
    • Nombre ETIMThermal insulation
    • Nombre UNSPSCThermal insulation
    • Código UNSPSC301415
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_26
    • Descripción Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniClass Thermal Insulation 

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia