Publique sus productos
Drywalls PREGYMETAL 72(/48) mm

Drywalls PREGYMETAL 72(/48) mm

Traducido por Google,

Tabique de distribución de 72 mm de ancho, realizado mediante el ensamblaje de dos tableros PREGY de 13 mm de espesor y 200 mm de ancho, atornillados a una estructura metálica que delimita un hueco de construcción.

Este producto sólo está disponible en el mercado francés.

Especificaciones
  • Supply and installation of a Siniat or technically equivalent PREGYMETAL non-load-bearing partition made of 120 cm wide PREGYPLAC BA13 plasterboard, screwed to a galvanised steel PREGYMETAL metal frame.

    Joints, angles and recesses are treated with PREGYLYS joint tape and coating.

    Installation must comply with DTU 25-41 and Siniat recommendations.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFR_PW_D72-48
  • Familia de productoPartitions & Interior walls
  • Grupo de productosPrégymétal
  • Día de publicación2024-01-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Material secundarioAcero Galvanizado
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones

Disponibilidad en regiones

Europa