Publique sus productos
Oldie
Skafab

Oldie

Traducido por Google,
Silla apilable de diseño atemporal. Disponible en una variedad de colores y diseños para elegir. Encaja tanto en un entorno escolar como en la oficina.
Especificaciones
  • Stackable. Steel frame. Molded seat and back in laminate or birch veneer. Seat and back can also be upholstred. Tested according to: EN 16139 and EN 1022
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOldie
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosChair
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2019-09-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)818
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)545
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioContrachapado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)3.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
  • Descripción Uniclass 2015Office chairs

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica