Publique sus productos
Boxer easy-chair
Skandiform
Archivados

Boxer easy-chair

Easy-chair. Chassis in chromium or silver lacquered metal. Boxer table is the perfect partner. Designer: Claesson Koivisto Rune "The name Boxer originates from the similarity with the Boxer dog. Looked at from the side it has the same springiness in its profile. And not to forget, both the easy-chair and armchair are extremely comfortable."
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF-288
  • Familia de productoEasy-chairs-sofas
  • Grupo de productosBoxer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-12-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)730
  • Ancho (mm)780
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56