Barrera única con versatilidad
Una nueva versión de un clásico, la unidad Passgate 300 es una puerta de un solo pedestal y una sola barrera disponible en múltiples alturas y anchos para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones. Utilizando el probado motor GG300, el nuevo Passgate está diseñado como accesorio de la exitosa gama Fastlane Turnstile. Concebido para su uso como carril ocasional para entregas y objetos de gran tamaño que pueden no caber en nuestra gama estándar.
IP habilitada
Passgate 300 cuenta con Fastlane Connect™, un sistema de control y comunicación TCP/IP que permite el control del torniquete basado en la web desde cualquier PC, tableta, teléfono inteligente o desde el controlador Multilane de Fastlane.
Operación
Passgate está diseñado para disuadir físicamente el acceso no autorizado bajo la supervisión del personal de recepción o de seguridad. Se abre para permitir el paso cuando se lo ordena desde el mostrador de guardia mediante un botón o después de que un usuario presenta la autorización adecuada.
La barrera de cristal se abre en el sentido de la marcha. La barrera entonces:
En caso de que se fuerce la apertura de la barrera, se activan alarmas visuales y audibles locales y se puede enviar una alarma adicional al sistema de control de acceso.
Fácil de usar y seguro
La barrera Passgate se desprende automáticamente en cualquier dirección para minimizar lesiones o daños.
Opcionalmente, la barrera se puede configurar para que se abra automáticamente en la dirección de salida ante una alarma de incendio o un corte de energía.
Palabras clave: seguridad de entrada, puertas para peatones, control de entrada, torniquetes de control de acceso, puertas rápidas, dispositivos anti-seguimiento, control de acceso anti-seguimiento, portón eléctrico, control de acceso, control de acceso físico, puertas de seguridad, torniquetes para peatones, torniquetes, puertas de entrada de seguridad, seguridad puerta de torniquete, puerta de estilo giratorio, torniquetes ópticos, control de acceso de entrada, sistemas de seguridad de control de acceso de torniquete, torniquete de entrada de empleados, seguridad anti-tacking, control de acceso físico, puertas rápidas, torniquetes de barrera, seguridad del lobby, seguridad de entrada, alarmas de seguridad, seguridad para peatones, portones, portones de barrera, portones de entrada, torniquetes para peatones, torniquetes hasta la cintura, torniquetes de altura completa, alta seguridad, torniquetes sin barreras, torniquetes con barrera de vidrio, torniquetes con brazo de barrera, puerta de acceso.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica | Sudamerica |
|---|---|
Anguilla | Argentina |
Antigua y Barbuda | Bolivia |
Aruba | Brasil |
Bahamas | Chile |
Barbados | Colombia |
Belice | Ecuador |
Bermudas | Guayana Francesa |
Canadá | Guyana |
Caribe Neerlandés | Islas Malvinas (Falkland Islands) |
Costa Rica | Paraguay |
Cuba | Perú |
Curazao | Surinam |
Dominica | Uruguay |
El Salvador | Venezuela |
Estados Unidos | |
Granada | |
Groenlandia | |
Guadalupe | |
Guatemala | |
Haití | |
Honduras | |
Islas Caimán | |
Islas Turcas y Caicos | |
Islas Vírgenes Británicas | |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | |
Jamaica | |
Martinica | |
México | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panamá | |
Puerto Rico | |
República Dominicana | |
Saint Barthélemy | |
San Cristóbal y Nieves | |
San Martín | |
San Pedro y Miquelón | |
San Vicente y las Granadinas | |
Santa Lucía | |
Sint Maarten | |
Trinidad y Tobago |