Publique sus productos
AIR Toilet Roll Without Lid
Smedbo

AIR Toilet Roll Without Lid

Traducido por Google,
Air - Portarrollos en Cromo Pulido. Fijación oculta. Diseño estricto con la elegancia aireada. Latón macizo cromado.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAK341
  • Familia de productoAir
  • Grupo de productosToilet Roll Holder
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)88
  • Ancho (mm)126
  • Profundidad (mm)47
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)0.261
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África