Publique sus productos
BOLD™ Interior LED Display
BOLD™ Interior LED Display
BOLD™ Interior LED Display
BOLD™ Interior LED Display

    BOLD™ Interior LED Display

    Traducido por Google,

    La línea de pantallas LED para interiores BOLD™ de SNA Display presenta productos con un tamaño de píxel de al menos 2,0 milímetros. Incluyendo productos con una gama de pasos de 2,0 mm a 10,0 mm, los productos BOLD son ideales para aplicaciones interiores con una distancia de visualización óptima de aproximadamente seis pies o más. Estas aplicaciones incluyen vestíbulos corporativos, arte digital, exhibiciones detrás del mostrador y otras necesidades minoristas, patios protegidos, centros comerciales, exhibiciones colgantes y mucho más.

    Todos los productos de visualización interior BOLD emplean la tecnología de empaquetado de píxeles del dispositivo de montaje en superficie (SMD), donde los diodos de cada píxel se empaquetan juntos, lo que permite imágenes nítidas y claras y una experiencia de visualización más amplia. Los diodos utilizados en las pantallas interiores BOLD se producen en las instalaciones de fabricación de última generación de Sansi, con certificación ISO 9001:2008, y cumplen con algunos de los controles de calidad más estrictos de la industria.

    Además de una variedad de densidades de píxeles, los productos de exhibición de nuestra línea de interiores BOLD están disponibles en una variedad de tamaños de paneles, varios tipos de gabinetes, esquinas personalizadas y otras soluciones diseñadas a la medida para adaptarse a cualquier aplicación.

    Especificaciones
    • Key Features:

      • High Refresh Rate
      • Wide Viewing Experience
      • High Contrast Ratio
      • 281+ Trillion Colors
      • Proprietary Diodes
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabold-interior
    • Familia de productoInterior LED Displays
    • Grupo de productosBold™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-02
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones