Publique sus productos
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
    Solar
    Archivados

    RAY (ceiling)

    RAY

    Especificaciones
    • Material: Aluminium

      Light source: LED (included)

      Mounting: Built in Ceiling

      Dimensions LxW: 325/595 x 54

      Dimensions H: 54

      IP-Rating: IP20

      Voltage: 230V

      (Dimensions in mm)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSolarLight_RAY
    • Familia de productoSolar Light
    • Grupo de productosCeiling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPVC
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures