Publique sus productos
Evolve

Evolve

Traducido por Google,
Compuesto por un grupo central de cuatro colores neutros, Evolve es una gama moderna e innovadora inspirada en la belleza de la piedra caliza natural. Luminiscentes en calidad de color, los azulejos de la gama Evolve brillan con reflejos delicados, que se contrastan con manchas de tono sombrío.
Especificaciones
  • Moisture Expansion (ISO 10545_10) - No rating, Frost Resistant (ISO 10545 _12) - Conforms, Chemical Resistance (ISO 10545_13) - Conforms, Stain Resistance (ISO 10545_14) - Conforms, Dimentions & Surface (ISO 10545_2) - Conforms, Water Absorption (ISO 10545_3) - 0.5%, Flexural Strength (ISO 10545_4) - 35 N/mm2, Deep Abrasion Resistance (ISO 10545_6) - No rating, Linear Thermal Expansion (ISO 10545_8) - 9x10-6 °C, Thermal Shock Resistance (ISO 10545_9) - Conforms,
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEvolve
  • Familia de productoNatural
  • Grupo de productosLimestone
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-08-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPorcelana
  • Material secundarioPorcelana
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring