Publique sus productos
Wedge Series Loudspeakers
Sonance

Wedge Series Loudspeakers

Traducido por Google,

Fabricados por expertos y con un diseño único para integrarse en la arquitectura, los altavoces James Wedge se montan en una esquina de 90 grados donde se unen las superficies de la pared y el techo. El Wedge se puede fabricar a medida, garantizando que el altavoz se extienda a lo largo o ancho de la superficie para integrarse perfectamente con la arquitectura. Cada altavoz incorpora el sistema James Quad Tweeter Array y woofers de alta excursión para un gran alcance y rendimiento de audio. Disponibles con transductores de 4" o 5,25" y diseñados para la configuración y cantidad de transductores que se adapten a las necesidades del espacio, los modelos James Wedge ofrecen un audio excepcional con una estética decidida.

Especificaciones
  • Features

    • Quad Tweeter Array
    • High Excursion Woofers
    • Built-to-Order Configuration and Width
    • Available in 16 Standard Finishes, with optional custom colors and laser print finishes 
    • TAA Compliant
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWedge-series-loudspeakers
  • Familia de productoJames
  • Grupo de productosOutdoor Speaker Solutions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-04
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Communications
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers