Publique sus productos
VPL-VW295ES 4K HDR Home Theater Projector
VPL-VW295ES 4K HDR Home Theater Projector
VPL-VW295ES 4K HDR Home Theater Projector
    Sony

    VPL-VW295ES 4K HDR Home Theater Projector

    Traducido por Google,
    Vea el panorama general en True 4K HDR.
    Las grandes escenas son aún más grandes con el proyector de cine en casa 4K HDR VW295ES.1 Los tamaños de pantalla de hasta 200” brindan una resolución 4K HDR realista en cualquier habitación. 1500 lúmenes de brillo iluminan la acción con las tecnologías Motionflow™ y Advanced Reality Creation que crean una imagen nítida y nítida en cada escena.
    Especificaciones
    • Native 4K resolution for lifelike pictures
      With more than four times the resolution of Full HD,1 native 4K offers 8.8 million pixels (4096 x 2160) for a picture that’s so incredibly lifelike, it’s like looking at the real thing.

      SXRD™ Imagers times 3
      Separate imagers for Red, Green and Blue channels give you all 8.8 million pixels in full, rich color at every instant.

      HDR Compatible
      Take full advantage of the latest content produced with HDR (High Dynamic Range) for extremely wide contrast range with an even higher range of brightness levels and volume of colors.

      HDR Reference Mode option
      HDR Reference Mode allows clipping for the brightest displayed pixels to create a richer gradation in bright parts of the scene and retain HDR that’s true to the creator’s intent.

      Motionflow™ provides smooth motion for 4K & HD
      On-screen action looks smother with Motionflow™, even in 4K content. Action in movies, sports, and video games appears incredibly clear and lifelike, as if you were there in real life.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVPL-VW295ES-4K-HDR-Home-Theater-Projector
    • Familia de productoProjector Equipment
    • Grupo de productos4K, HD Home Theater, Lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-25
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000690
    • Nombre ETIMVideo projector
    • Nombre UNSPSCProjectors and supplies
    • Código UNSPSC451116
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloProjectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniClass Video Projectors
    • CSI UniFormat II CódigoE
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS