Publique sus productos
Sony 65” LED TV - archived Sept 1 2020 per Sarah H
Sony
Archivados

Sony 65” LED TV - archived Sept 1 2020 per Sarah H

There are 4K Ultra HD TVs, and then there is Sony’s flagship 4K Ultra HD TV with four times the clarity of HD, more brilliant expanded color and up to 3x the brightness range of standard LED HDTVs. Breathtaking detail is depicted with pinpoint accuracy for the most natural images.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaXBR-65X950B
  • Familia de productoLED
  • Grupo de productosTV
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)897
  • Ancho (mm)1492
  • Profundidad (mm)108
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enJapón
  • Fabricado enJapón
  • Peso Neto (kg)42
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • Código UNSPSC451118