Publique sus productos
Sony 85" BRAVIA Professional Display BZ30L FW85BZ30L

Sony 85" BRAVIA Professional Display BZ30L FW85BZ30L

Traducido por Google,

Diseñado para empresas con fácil personalización y uso compartido de contenido. Delgadas y fáciles de usar, las pantallas profesionales FW-85BZ30L añaden impacto a todas sus comunicaciones visuales en entornos minoristas, corporativos y educativos. La excelente calidad de imagen 4K HDR se complementa con opciones de personalización flexibles y funciones profesionales para una fácil integración, configuración y uso compartido de contenido en los entornos AV conectados de hoy.

Las últimas tecnologías de imagen de Sony para impresionar a todos los públicos
El FW-85BZ30L de 85” ofrece un generoso brillo de pantalla de 440 nits. Las avanzadas tecnologías de procesamiento de imágenes de Sony garantizan que su contenido luzca lo mejor posible. El ángulo de visión extra amplio del panel garantiza que todos en la habitación puedan disfrutar de imágenes claras y brillantes dondequiera que estén colocados.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFW85BZ30L_Professional_Display
  • Familia de productoProfessional Displays
  • Grupo de productosDisplays
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEC001630
  • Nombre ETIMTelevision
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
  • Descripción Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
  • Número OmniClass23-37 15 25 13
  • Título OmniClass Liquid Crystal Display Televisions