Publique sus productos
3 inlets sink mixer SOUSSE
SOPAL

3 inlets sink mixer SOUSSE

Traducido por Google,

Monomando fregadero 3 tomas:

  • Mezclador acabado cromado brillante y duradero NF EN ISO 1456.
  • Cartucho cerámico Ø40mm.
  • Brillante y fácil de limpiar..
  • Comodidad en el uso.
  • Mangueras de conexión flexibles.
  • Doble fuente de agua independiente
                Especificaciones
                • 3 inlets sink mixer:

                  • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                  • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                  • Thermal resistance: 90°C max.
                  • Cartridge endurance: 70000 cycles.
                Especificaciones técnicas
                • Referencia0631A04
                • Familia de productoMixer SOUSSE
                • Grupo de productosSink mixer
                • TipoObjeto (objeto simple)
                • Día de publicación2022-01-24
                • Número de edición1
                Información relacionada
                • Material principalBronce
                • Material secundarioCromo
                • Diseñado enTúnez
                • Fabricado enTúnez
                Clasificación
                • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
                • Clasificación IFC Terminal sanitario
                • Código ETIMEG017610
                • Nombre ETIMSanitary taps
                • Nombre UNSPSCSanitary ware
                • Código UNSPSC301815
                • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
                • Descripción Uniclass 2015Sink taps
                • Número OmniClass23-31 11 00
                • Título OmniClass Faucets

                Disponibilidad en regiones

                Europa África