Publique sus productos
Wall sink mixer DJERBA
Wall sink mixer DJERBA
    SOPAL

    Wall sink mixer DJERBA

    Traducido por Google,

    Mezclador de fregadero:

    • Mezclador acabado cromado brillante y duradero NF EN ISO 1456.
    • Cartucho cerámico Ø40mm.
    • Brillante y fácil de limpiar..
    • Comodidad en el uso.
    • Mangueras de conexión flexibles.
    Especificaciones
    • Sink mixer:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia0670A04
    • Familia de productoMixer DJERBA
    • Grupo de productosSink mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTúnez
    • Fabricado enTúnez
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa África