Publique sus productos
Vertical sink mixer BIZERTE
SOPAL

Vertical sink mixer BIZERTE

Traducido por Google,

Mezclador de lavabo:

  • Mezclador acabado cromado brillante y duradero NF EN ISO 1456.
  • Cartucho cerámico Ø35mm.
  • Brillante y fácil de limpiar..
  • Comodidad en el uso.
  • Mangueras de conexión flexibles.
Especificaciones
  • Sink mixer:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
Especificaciones técnicas
  • Referencia06CBA04
  • Familia de productoMixer BIZERTE
  • Grupo de productosSink mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enTúnez
  • Fabricado enTúnez
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG017610
  • Nombre ETIMSanitary taps
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Europa África