Publique sus productos
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM
SOPAL

FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM

Traducido por Google,

Mezclador de pie de ducha de baño de piso:

  • Mezclador acabado cromado brillante y duradero NF EN ISO 1456.
  • Cartucho cerámico Ø35mm.
  • Brillante y fácil de limpiar.
  • Comodidad en el uso.
  • Mangueras de conexión flexibles.
  • desviador automático bloqueable.
  • instalación de piso.
        Especificaciones
        • Floor bath shower standing mixer:

          • Working pressure: from 1 to 10 bar.
          • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
          • Thermal resistance: 90°C max.
          • Cartridge endurance: 70000 cycles.
        Especificaciones técnicas
        • Referencia06DBA04
        • Familia de productoMixer EL JEM
        • Grupo de productosFloor bath shower standing mixer
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2022-01-27
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Material principalBronce
        • Material secundarioCromo
        • Diseñado enTúnez
        • Fabricado enTúnez
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
        • Clasificación IFC Terminal sanitario
        • Código ETIMEG017610
        • Nombre ETIMSanitary taps
        • Nombre UNSPSCSanitary ware
        • Código UNSPSC301815
        • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
        • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
        • Número OmniClass23-31 11 00
        • Título OmniClass Faucets

        Disponibilidad en regiones

        Europa África