Publique sus productos
Sink mixer ZEMBRA
SOPAL

Sink mixer ZEMBRA

Traducido por Google,

Mezclador de fregadero:

  • Mezclador acabado cromado brillante y duradero NF EN ISO 1456.
  • Cartucho cerámico Ø35mm.
  • Brillante y fácil de limpiar..
  • Comodidad en el uso.
            Especificaciones
            • Sink mixer:

              • Working pressure: from 1 to 10 bar.
              • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
              • Thermal resistance: 90°C max.
              • Cartridge endurance: 70000 cycles.
            Especificaciones técnicas
            • Referencia06DQA04
            • Familia de productoMixer ZEMBRA
            • Grupo de productosSink mixer
            • TipoObjeto (objeto simple)
            • Día de publicación2022-01-24
            • Número de edición1
            Información relacionada
            • Material principalBronce
            • Material secundarioCromo
            • Diseñado enTúnez
            • Fabricado enTúnez
            Clasificación
            • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
            • Clasificación IFC Terminal sanitario
            • Código ETIMEG017610
            • Nombre ETIMSanitary taps
            • Nombre UNSPSCSanitary ware
            • Código UNSPSC301815
            • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
            • Descripción Uniclass 2015Sink taps
            • Número OmniClass23-31 11 00
            • Título OmniClass Faucets

            Disponibilidad en regiones

            Europa África