Publique sus productos
Male angle valve for copper tube
SOPAL

Male angle valve for copper tube

Traducido por Google,
Esta serie de válvulas manuales y codos y tes de ajuste se utilizan para aislar y cerrar más o menos los terminales de las instalaciones de calefacción o aire acondicionado. Están equipados con un racor de unión especial que permite una conexión rápida y segura a los radiadores, sin utilizar ningún otro material de sellado.
Especificaciones técnicas
  • Referencia1202A03
  • Familia de productoAngle valve
  • Grupo de productosAngle valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioNickel
  • Diseñado enTúnez
  • Fabricado enTúnez
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC003623
  • Nombre ETIMValve connector (field assembly)
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves

Disponibilidad en regiones

Europa África