Publique sus productos
Italy_ROOFING SYSTEM WITH DRIVE-OVER FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC PVC MEMBRANE
SOPREMA

Italy_ROOFING SYSTEM WITH DRIVE-OVER FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC PVC MEMBRANE

Traducido por Google,
Sistema impermeable con elemento de sellado de PVC aplicado para total independencia bajo panel aislante térmico y lastre fijo de entrada
Especificaciones
  • Ballasted vehicular roofing - PVC inverted roof
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000274
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing system for roof
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-14
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPoliéster recubierto de PVC
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Flat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 11
  • Título OmniClass Single Layer Roof Membranes

Disponibilidad en regiones

Europa
España
Italia
Portugal
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit