m2 Membrana impermeabilizante flotante mediante lámina sintética de PVC-P FLAGON BSL 200 de espesor 2 mm, está reforzada por coextrusión y es altamente resistente al ataque de microorganismos y a la perforación de las raíces, con una resistencia a tracción >/= de 14 N/mm² (EN 12311-2), elongación a rotura > 280% (EN 12311-2) y una resistencia al punzonamiento estático > 20 kg (EN 12730) soldada mediante termofusión con aire caliente en los solapes y reforzada en esquinas y rincones con ANGULOS FLAG.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Portugal |