Publique sus productos
Spain_SueloParquet158,4mm_SoladoMadera+Texfon
SOPREMA

Spain_SueloParquet158,4mm_SoladoMadera+Texfon

m2 de aislamiento acústico al ruido de impacto de forjados en obra nueva mediante lámina antiimpacto de 3.4 mm. de fieltro de poliéster de alta tenacidad unido a una protección bituminosa, con alta resistencia a la compresión, desgarro y punzonamiento, tipo TEXFON; solapado mediante uso de la lengüeta autoadhesivo destinada a tal efecto que incorpora el producto; terminado con suelo tipo parquet de 8 mm de espesor, laminado o similar, reducción del nivel global de presión de ruidos de impacto ALw = 21 dB y nivel global de presión de ruidos de impacto normalizados LnTw = 60dB.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000439
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de productosAcoustic floor insulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-06-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliester
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Floor
  • Código ETIMEG020600
  • Nombre ETIMBuilding - system floors
  • Código Uniclass 2015EF_30_60
  • Descripción Uniclass 2015Pavements

Disponibilidad en regiones

Europa