Publique sus productos
Spain_PavimentoBaldosa239mm_Baldosa+TecsoundFT75
SOPREMA

Spain_PavimentoBaldosa239mm_Baldosa+TecsoundFT75

Aislamiento acústico a ruido aéreo y ruido de impacto de forjados, mediante la instalación del complejo insonorizante sintético de base polimérica sin asfalto de alta densidad y fieltro poroso de fibra textil de 7,6 Kg/m2 y 14 mm de espesor TECSOUND® FT 75 sobre forjado, colocado a testa entre laminas y sellada la junta mediante la banda TECSOUND S50 BAND 50 y acabado con chapa de mortero y pavimento de espesor total de 54 mm, reducción del nivel global de presión de ruidos de impacto ΔLw de 22 dB y nivel global de presión de ruidos de impacto normalizados LnTw=56dB.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000463
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de productosAcoustic floor insulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-06-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalElastomer
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015EF_30_60
  • Descripción Uniclass 2015Pavements

Disponibilidad en regiones

Europa