Publique sus productos
Mobile IV Stand Healthcare Furniture
Mobile IV Stand Healthcare Furniture
Mobile IV Stand Healthcare Furniture
Mobile IV Stand Healthcare Furniture
Mobile IV Stand Healthcare Furniture

    Mobile IV Stand Healthcare Furniture

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Soporte médico intravenoso

    Este soporte para sueros intravenosos se utiliza con mayor frecuencia en instalaciones médicas como clínicas, hospitales y residencias de ancianos. Los profesionales utilizan este instrumento para sostener líquidos intravenosos mientras asisten a los pacientes. Este soporte móvil permite una fácil movilidad e incluye componentes y accesorios opcionales.

    Tamaños estándar
    Anchos: 20"
    Profundidad: 20"
    Alturas: 66" - 99"

    • Se utiliza con mayor frecuencia en hospitales, clínicas y otras instalaciones médicas.
    • Diseñado con una base resistente con ruedas de cinco patas para una movilidad más sencilla.
    • Disponible con cuatro ganchos que sostienen hasta 20 libras de líquido intravenoso.
    • Operación de la perilla para ajuste de altura


    Este soporte para suero móvil es un excelente complemento para clínicas y hospitales, ya que facilita la atención de los pacientes por parte de los profesionales. Para abrir esta familia, búsquela en la aplicación Fetch y cárguela directamente en su proyecto. En el panel de propiedades, puede agregar los accesorios que desee en la categoría de construcción marcando la casilla. Puede ajustar la altura entre 66" y 99" en la categoría de dimensiones que aparece a continuación.
    Especificaciones
      • Constructed with a 1" diameter tubular stainless steel pole
      • Includes lockable casters for mobility
      • Adjustable height from 66" - 99" and secured with a lock knob
      • Optional accessories: cylinder holder, electrical strip, handle/tray, and wire basket
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Cart_Mobile_IV_Stand_SST
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-10
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)20
    • Profundidad (pulgadas)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText