Publique sus productos
Rolling Stool Medical Furniture
Rolling Stool Medical Furniture
Rolling Stool Medical Furniture
Rolling Stool Medical Furniture

    Rolling Stool Medical Furniture

    4.2 de 5 estrellas4.2(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    Taburete médico con ruedas

    Este taburete con ruedas es perfecto para usar en salas de examen, laboratorios de hospitales o cualquier lugar donde se necesite movilidad en posición sentada. Disponible con o sin reposapiés integrado.

    Tamaños estándar
    Anchos: 23 1/2"
    Profundidad: 23 1/2"
    Alturas: 20 1/2" - 26 1/2"

    • Taburete con ruedas para uso en salas de examen y laboratorios
    • Asiento redondo acolchado con 5 ruedas de 2"
    • Reposapiés integrado opcional


    Se trata de una familia genérica y ligera para su uso en proyectos de oficinas, hospitales y farmacias. Este sencillo taburete con ruedas es perfecto para las salas de examen de los médicos y los espacios de laboratorio donde se necesita movilidad sentada. Agregue el reposapiés integrado marcando la casilla "ADD_Foot Rest" en la categoría de construcción y ajuste la altura con el parámetro "ENTER_Height" en la categoría de dimensiones.
    Especificaciones
      • Chrome plated metal
      • 6" padded seat
      • Height adjustable between 20 1/2" and 26 1/2"
      • Five double wheel casters for easy mobility
      • Optional integrated footrest
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Stool_Rolling_CHR
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles