Publique sus productos
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard

    Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard

    4.0 de 5 estrellas4.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    Tendedero de resina epoxi

    Estante de secado de resina epoxi. Cada estante está diseñado como un tablero perforado para sostener el equipo de laboratorio mientras se seca. La resina epoxi es sostenible en áreas de laboratorio.

    Tamaños estándar
    Anchos: 18", 30", 36"
    Profundidades: 1"
    Alturas: 24", 30", 36"

    • El precio está INCLUIDO en el modelo.
    • La estimación de costos se actualiza dinámicamente con los cambios realizados en el modelo
    • Modelo altamente flexible para agregar configuraciones más grandes si se desea


    Diseño Familiar: Los tableros perforados SSG están diseñados para ser altamente flexibles y adaptables, y cada modelo se construye para reflejar su contraparte real. Una vez cargado, cada modelo ofrece una variedad de tamaños para elegir. Simplemente seleccione el tamaño que desee usar y colóquelo en su modelo. Además, cada modelo incluye una gran cantidad de información. Cada modelo tiene un precio de presupuesto para el peor escenario posible que se actualiza a medida que se manipula. Esto permite al diseñador y al cliente comprender rápidamente dónde se está invirtiendo el dinero. Además, dentro de cada tipo de modelo, hay enlaces a información más detallada si la necesita. Este nivel de flexibilidad, combinado con un alto nivel de información, es realmente lo que BIM se concibió.
    Especificaciones
    • Sustainability
      • Epoxy surfaces and sinks are eligible for several LEED credits including: Point of Manufacture 5.1 & 5.2, Point of Extraction 5.1 & 5.2, Recycled Content MR 4.1, VOC Content EQ 4.1, Certified Wood.
      Construction
      • Several different edge styles and sizes.
      • Drop-in sinks or undermount sinks available.
      • Feature excellent physical, chemical, stain, and heat resistance, and will not delaminate, swell, or spall. Work surfaces have a smooth, low-glare exterior with a standard drip groove, feature a standard beveled edge finish.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Rack_Drying_EPX
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-25
    • Número de edición1
    • Profundidad (pulgadas)1
    Información relacionada
    • Material principalEpoxi
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Equipos de laboratorio
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Plumbing Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoE10
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT