Publique sus productos
Eyewash and Shower Safety Station
Eyewash and Shower Safety Station

    Eyewash and Shower Safety Station

    4.6 de 5 estrellas4.6(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    Estación de seguridad: lavaojos y ducha

    Un lavaojos y una ducha son equipos esenciales al trabajar con o cerca de materiales peligrosos. Esta potente estación de seguridad está equipada con un lavaojos de 4 boquillas y un cabezal de ducha de 25 cm de ancho con válvula de activación.

    Tamaños estándar
    Anchos: 10"
    Profundidad: 28"
    Alturas: 93 3/4"

    • Se utiliza con mayor frecuencia en situaciones de manipulación de materiales o de laboratorio.
    • El color naranja de seguridad es fácilmente identificable en emergencias.
    • Incluye conectores de plomería para gestión MEP


      Nuestro modelo gratuito de Revit para lavaojos de encimera se puede instalar a la izquierda o a la derecha del lavabo. Los rociadores giran 90 grados desde la posición de almacenamiento hasta la posición de funcionamiento y el flujo de agua se activa mediante una manija. Se utiliza frecuentemente en entornos de laboratorios científicos o especializados. Este modelo incluye un precio estimado.
      Especificaciones
      • Spray Head Assembly Two GS-Plus™ spray heads. Each head has a flip-top dust cover, internal flow control and filter to remove impurities from the water flow.Valve1/2" IPS chrome plated brass stay-open ball valve. Valve is US-made with chrome plated brass ball and Teflon® seals.MountingUnit may be mounted on right side or left side of sink. Furnished with locknut and washer for securing unit to countertop.Construction
        • Polished chrome plated brass
        • 1/2" NPT male inlet supply
        • ANSI-compliant identification sign
        • Unit is completely assembled and water tested prior to shipment
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaSSG_Safety_Station_Shower_Eyewash_PLA
      • Familia de productoEducation
      • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2021-10-09
      • Número de edición1
      • Ancho (pulgadas)10
      • Profundidad (pulgadas)28
      Información relacionada
      • Material principalCromo
      • Material secundarioABS
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Equipos de laboratorio
      • Clasificación IFC Muebles
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Plumbing Fixtures
      • Número OmniClass23-29 37 00
      • Título OmniClass Occupational Safety and Health Equipment
      • CSI UniFormat II CódigoE10
      • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT