Publique sus productos
Podium Desk Classroom Furniture
Podium Desk Classroom Furniture
Podium Desk Classroom Furniture
Podium Desk Classroom Furniture

    Podium Desk Classroom Furniture

    Traducido por Google,
    Escritorio de podio

    Este escritorio de podio educativo simple se utiliza en el aula y en entornos educativos. Este escritorio de podio versátil está diseñado con opciones de altura ajustable y es perfecto para cualquier actividad de enseñanza o presentación.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24"
    Profundidades: 24"
    Alturas: 28" - 42"

    • Utilizado en el aula y entornos educativos.
    • El escritorio del podio tiene la opción de elegir entre opciones de altura fija o ajustable
    • Este escritorio versátil satisface las necesidades de estudiantes y educadores.


    El escritorio del podio está diseñado para ser versátil y tiene un marco en voladizo que ayuda a reducir el desorden visual de un salón de clases. Este escritorio de podio viene con la opción de opciones de altura fija o ajustable. El tamaño del escritorio es 24"DX 24"W. Estos modelos de Revit están empaquetados con información detallada y específica sin los requisitos adicionales necesarios de un tamaño de archivo masivo.
    Especificaciones
    • Table top Features
      • 1" thick 45lb high density industrial grade particle board
      • High pressure scratch resistant laminate
      • Chewing gum resistant table backing
      • 3mm vinyl bonded edgeband
      • Rounded corners for safety
      Frame Features
      • Cantilever style frame
      • 2" diameter column
      • Standard 30" fixed height
      • Fully welded laser cut base
      • Two casters and non removable adjustable glides
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Desk_Educational_Podium_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-16
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)24
    • Profundidad (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloClassroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniClass Classroom Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS