Publique sus productos
Dresser Residential Furniture
Dresser Residential Furniture
Dresser Residential Furniture

    Dresser Residential Furniture

    4.4 de 5 estrellas4.4(12 reseñas)
    Traducido por Google,
    Tocador de dormitorio

    Sin descripción

    Tamaños estándar
    Anchos: 54"-72"
    Profundidades: 18"-24"
    Alturas: 30"-40"

    • Cómoda está hecha de roble macizo
    • Espejo del panel trasero opcional
    • Construido con la opción de 2 o 3 cajones por fila


    Las familias genéricas de muebles residenciales de Fetch están diseñadas para ser modelos flexibles y atractivos que pueden reemplazar fácilmente a un producto del mundo real mientras mantienen la construcción de alta calidad y las características que espera de Fetch. Perfecto para cualquier diseñador en la etapa de desarrollo del diseño o para cualquier estudiante que busque poblar un modelo con muebles y equipos comunes. Cada familia tiene ancho, profundidad y altura ajustables a la pulgada entera más cercana para obtener el tamaño deseado. Se pueden encontrar opciones adicionales como ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers o parámetros similares en la categoría Construcción en el navegador de propiedades; el prefijo al comienzo del nombre del parámetro le dará una pista sobre cómo usarlo. Cada modelo genérico de Fetch incluye una textura PBR de alta calidad lista para funcionar en casi cualquier motor de renderizado con un mínimo de complicaciones. Para visualizar el modelo con otro material, ingrese el nuevo material de acabado en el parámetro MAT_Laminate.
    Especificaciones
      • Constructed with solid oak, finished in a clear varnish
      • Optionally wrapped with a wood plastic laminate
      • Available with 2 or 3 drawers per row
      • Optional back panel mirror
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Dresser_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosCollege Student Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 19
    • Título OmniClass Residential Bedroom Furniture
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText