Publique sus productos
Paper Towel Dispenser Healthcare Furniture
Paper Towel Dispenser Healthcare Furniture

    Paper Towel Dispenser Healthcare Furniture

    Traducido por Google,
    Dispensador de toallas de papel

    Este dispensador de toallas de papel se puede utilizar en cualquier sala de exámenes sanitarios, baños, salas de descanso y otras áreas que requieran este elemento esencial. Es un dispensador montado en la pared con un sensor para uso automático.

    Tamaños estándar
    Anchos: 13"
    Profundidad: 9"
    Alturas: 16"

    • Se utiliza con mayor frecuencia en baños, hospitales, restaurantes y salas de descanso.
    • Sensor automático sin contacto incluido
    • Fácil de limpiar y reponer.


    Este dispensador se encuentra con mayor frecuencia en hospitales, oficinas, baños y otras áreas. Para abrir esta familia genérica, búsquela en la aplicación Fetch y cárguela directamente en su proyecto.
    Especificaciones
      • Made from plastic in the color black
      • Included with the sensor for automatic use
      • Wall-mounted dispenser at the height of 48"
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Dispenser_Paper_Towel_PLA
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16
    • Ancho (pulgadas)13
    • Profundidad (pulgadas)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles