Publique sus productos
Soap Dispenser Restroom Specialties
Soap Dispenser Restroom Specialties

    Soap Dispenser Restroom Specialties

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón

    Los dispensadores de jabón están diseñados para mantener la higiene de las manos mientras se utilizan para lavarlas y limpiarlas. Ayudan a reducir la propagación de bacterias y gérmenes.

    Tamaños estándar
    Anchos: 3", 3,5", 4", 4,5", 5"
    Profundidades: 7,5", 8", 8,5", 9", 9,5", 10", 10,5"
    Alturas: 3", 3,5", 4"

    • Se utiliza en casi todos los baños de espacios públicos.
    • Puede ser manual o automático.
    • Diseño montado en la pared


    Para incorporar esta familia a su proyecto, impórtela a través de la aplicación Fetch. En el panel de propiedades, ajuste el ancho, la profundidad y la altura según sus preferencias en la categoría Dimensiones. El dispensador tiene una bomba de jabón en la parte inferior y una ventana rectangular transparente que permite al usuario verificar el nivel de jabón para recargas.
    Especificaciones
      • Manufactured with plastic
      • Comes with high quality plastic finish
      • Soap window made out of clear polycarbonite
      • Manually operative
      • Wall-mounted design
      • Adjustable width, depth, and height with an increment of 0.5 inches
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Dispenser_Soap_PLA
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles