Publique sus productos
Instrument Stand Healthcare Furniture
Instrument Stand Healthcare Furniture
Instrument Stand Healthcare Furniture
Instrument Stand Healthcare Furniture
Instrument Stand Healthcare Furniture

    Instrument Stand Healthcare Furniture

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Soporte para instrumentos médicos

    El soporte para instrumentos se encuentra principalmente en entornos sanitarios como clínicas, hospitales y otras instalaciones médicas. Permite a los profesionales médicos completar las tareas y rutinas diarias de forma más eficiente y práctica. Ofrece a los profesionales un acceso directo a sus herramientas e instrumentos, todo en un solo lugar.

    Tamaños estándar
    Anchos: 21"
    Profundidad: 21"
    Alturas: 29" - 47"

    • Se utiliza con mayor frecuencia en hospitales, clínicas y otras instalaciones médicas.
    • La base con ruedas móviles proporciona una movilidad fácil y una base firme.
    • La bandeja permite transportar fácilmente equipos y herramientas médicas.


    Este soporte para instrumentos médicos es un excelente complemento para hospitales, residencias de ancianos y clínicas. En el panel de propiedades, en Dimensiones, ajuste la altura deseada en el parámetro "ENTER_Height".
    Especificaciones
      • Constructed with lightweight stainless steel
      • Includes lockable casters for mobility
      • Adjustable height from 29" - 47" and secured with a lock knob
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Pedestal_Instrument_Stand_SST
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-18
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)21
    • Profundidad (pulgadas)21
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-25 59 11 15 11
    • Título OmniClass Surgical Instrument Tables