Publique sus productos
10' x 12' In Plant Office
10' x 12' In Plant Office

    10' x 12' In Plant Office

    Traducido por Google,
    Oficina prefabricada en planta

    Tamaños estándar
    Anchos: 6', 8', 10', 12', 14', 16', 18', 20'
    Profundidades: 4', 6', 8', 10', 12'
    Alturas: 106 1/4"

    • Las estructuras de oficinas prefabricadas son útiles para crear espacios cerrados dentro de estructuras más grandes.
    • La estructura incluye puertas, ventanas, accesorios de iluminación, enchufes dúplex y equipos de distribución eléctrica.
    • Toda la oficina se puede mover fácilmente utilizando los compartimentos para montacargas


    Se trata de una ficha de proyecto con todas las oficinas prefabricadas de medidas estándar. Puede seleccionar el tamaño que mejor funcione y copiarlo en su proyecto o utilizar los tipos de familia del sistema para dibujar el suyo propio.
    Especificaciones
    • Floor
      • 2"x6" C channel perimeter frame with included forklift slots
      • Galvanized steel weather shield covers entire floor assembly
      • 2"x4" lumber floor joists spaced 12" OC
      • R-11 fiberglass batt insulation
      • Floor decking constructed of 3/4" plywood and 1/8" vinyl floor tile
      Walls
      • 2"x4" nominal lumber wall studs spaced 16" OC
      • R-11 fiberglass batt insulation
      • Interior wall covered with 1/2" gypsum board with laminated vinyl covering
      • Exterior steel siding attached to 1/8" structural sheathing with waterproofing
      Ceiling and Roof
      • Interior ceiling height is 8'-0"
      • Roof framing is made of 2"x4" lumber spaced 16" OC
      • R-11 fiberglass batt insulation
      • Interior ceiling finished with 1/2" gyspum board
      • Exterior roof sheathed with 7/16" plywood covered with 4mm vapor barrier
      • Roof covered with 30 gauge galvanized steel
      Windows
      • Fixed glass picture window
      • Double insulated glazing with vinyl perimeter
      • Fixed in place with silicone-based sealent
      • Sliding windows optional
      Exterior Doors
      • Sandwich-type doors with aluminum faces, foam interior core, and wood perimeter
      • Welded aluminum frame
      • Heavy duty metal hingers
      • Single fixed tempered glass pane
      Interior Lighting
      • 4' T8 twin tube
      • Acrylic diffuser cover
      Electrical Service Panel
      • Preqired service panel
      • Includes 60-amp main breaker, 15-amp lighting breaker, 20-amp receptacle breaker
      • Additional breakers available on request
      • Standard service 240/120V, single phase, 60 cycle
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Prefab_Office_10x12_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosModular in-plant offices
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-09-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)111
    • Ancho (pulgadas)144
    • Profundidad (pulgadas)120
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Casetas modulares
    • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
    • Número OmniClass23-19 29 11 29
    • Título OmniClass Mobile Buildings