Publique sus productos
Single Hinged Door Wire Partition
Single Hinged Door Wire Partition

    Single Hinged Door Wire Partition

    Traducido por Google,
    Puerta simple de alambre

    Puerta simple de malla de alambre con opciones de apertura de 90 cm y 120 cm de ancho. Estas jaulas de alambre son fáciles de reconfigurar según sus necesidades. Son versátiles, adaptables, personalizables y altamente seguras. Los pernos solo son accesibles desde el interior de la jaula o la partición, y los postes se pueden anclar al suelo para mayor estabilidad.

    Tamaños estándar
    Anchos: 40", 52"
    Profundidad: 7"
    Alturas: 8' 5 1/4", 10' 5 1/4", 12' 5 1/4"

    Incluido en nuestro modelo gratuito de Revit:
    • Combinaciones flexibles y diseño modular
    • Funciona a la perfección con nuestros modelos de sistemas de partición de alambre.
    • Abertura de entrada de 3' o 4' de ancho por 7' 3-1/4" de alto
    • Panel de travesaño dimensionado para coincidir con la altura de la partición
    • Mano izquierda o derecha, swing interior o exterior
    Ideal para usar como:
    • Jaulas de centros de datos
    • almacenamiento de drogas de la DEA
    • Jaulas de acceso para conductores
    • Depósitos de herramientas para almacenar herramientas y equipos de forma segura
    • Jaulas de servidores para proteger servidores de red y equipos informáticos costosos
    • Recintos de pruebas o celdas de detención para las fuerzas del orden


    Las mamparas de alambre son una solución robusta y rentable diseñada para mejorar la seguridad y controlar el acceso en centros de distribución, plantas de centros de datos, instalaciones policiales, almacenes de la DEA y más. Este sistema impide el acceso de personal no autorizado a zonas con maquinaria activa o tráfico de vehículos, lo que aumenta la seguridad. La jaula de alambre cuenta con mamparas de malla metálica abiertas pero seguras, lo que elimina la necesidad de iluminación, climatización o sistemas de rociadores adicionales. Está disponible para envío rápido con configuraciones personalizables. Accesorios como barras de empuje, cerraduras de acceso codificadas y paneles de techo mejoran la funcionalidad y la seguridad. Ideales para mantener la seguridad y la eficiencia, las cercas de alambre modulares son un componente esencial para las instalaciones modernas que requieren soluciones de acceso controlado. Estas jaulas de alambre son fáciles de reconfigurar según sus necesidades. Son versátiles, adaptables, personalizables y altamente seguras. Los pernos solo son accesibles desde el interior de la jaula o la mampara, y los postes se pueden anclar al suelo para mayor estabilidad. Ideales para:
    • Jaulas de centros de datos
    • almacenamiento de drogas de la DEA
    • Jaulas de acceso para conductores
    • Depósitos de herramientas para almacenar herramientas y equipos de forma segura
    • Jaulas de servidores para proteger servidores de red y equipos informáticos costosos
    • Recintos de pruebas o celdas de detención temporales para las fuerzas del orden
    • Almacenamiento seguro especializado para materiales peligrosos como aerosoles
    Especificaciones
    • Panel Construction
      • Customizable width (max 10ft per panel).
      • 8' or 10' height panel sections.
      • Frame is 1-1/4" x 1 1/4" x 1/8" hot rolled steel angle.
      • Standard Mesh is 10 gauge wire woven into 2" x 1" rectangular openings.
      • Panels available in mesh, expanded metal, sheet metal, or clear polycarbonate.
      • Angled frame and mesh design gives a clear view of the cage interior
      • Wire mesh panels may be used as walls or ceilings with proper reinforcement.
      Upright Construction
      • Upright posts made form 2" x 2" 14 gauge Square HSS Steel.
      • Posts include a welded base plate with floor anchors.
      • Posts may be anchored to the floor using 1" lag bolts that must be pinned or brazed once installed.
      • Additional base plate available for "sandwiching" data center floors.
      Door Construction
      • Single Hinged: 3' or 4' wide by 7' 3-1/4" high opening.
      • Double Hinged: 6' or 8' wide by 7' 3-1/4" high opening
      • Sliding Door: 3', 4', 5', 6', 8', or 10' widths and 8' or 10' tall opening.
      • Transom panel sized to match partition height.
      • Three 4" x 4" 10-gauge tight pin hinges per hinged door.
      • Sliding doors include four-wheel trolley trucks, a 16-gauge track, and hardware.
      • Inactive leaf secured by cane bolt (base) and chain bolt (top)
      • Padlock lug standard, cylinder, or digital locks available.
      • Universal construction works for left or right hand, inside or outside swing/slide.
      • Complete with two upright posts and hardware.
      • Custom size and no overhead obstruction doors available.
      Service Window Construction
      • 4' wide panel with a 24" x 21" window opening.
      • Transom panel sized to match partition height.
      • Sliding window panel secures in place from the inside when not in use.
      • Complete with two upright posts and hardware.
      • Custom sizes available.
      System Assembly
      • Mount two or more panels between posts to reach wall height.
      • Panel height may be adjusted to mount flush to the top and bottom to meet DEA storage requirements.
      • Standard-size panels work in wall and ceiling configurations.
      • Wall has a minimum of 1-1/2" horizontal reinforcement at least every 60 inches.
      • Clear spanned ceiling up to 35'-0" across.
      • Standard 3/8" mounting and assembly hardware.
      • Assembly hardware is inaccessible from the secured side of the partition.
      • Single-hinged, double-hinged, sliding, and vertical rise doors available.
      • Self-closing and self-locking door hardware available for secure projects.
      • Keyed or digital locks may be added for additional security
      • Custom size panels and special heights available on request.
      • Frames, mesh, and uprights are finished in a matching high-quality powder coat color.
      • Custom colors available with a paint chip or RAL number.
      Sustainability
      • Wire mesh contains up to 95% pre and post-consumer recycled content
      • Roll-formed angle steel contains up to 71% pre and post-consumer recycled content
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Wire_Partition_Single_Hinged_Door_WIR
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    • Profundidad (pulgadas)7
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWire Mesh Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 15 17 11
    • Título OmniClass Wire Mesh Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions