Con estantes seguros y ruedas de bloqueo expuestas que permiten que los artículos permanezcan almacenados de forma segura durante el transporte y en su destino, la solución de estanterías flexibles de 4 postes de Spacesaver brinda a los usuarios la capacidad de mantener sus proyectos en marcha con facilidad. Las estanterías flexibles se ofrecen en una gama de estilos y tamaños de diseño fabricados para adaptarse al ajuste y la función de su operación y las necesidades específicas de aquellos a quienes sirve.
FLEXIBILIDAD
• Permite que los espacios se reconfiguren fácilmente sobre la marcha
• Libera espacio valioso para eventos
• Permite usos alternativos como reuniones, clases, capacitación, espacios de creación y más
ESTÉTICA
• Acabados personalizables del panel final disponibles en una variedad de materiales (comúnmente laminado, madera, acrílico y resina)
• Capacidad para combinar acabados personalizados entre estanterías independientes/estáticas, con ruedas y móviles para una apariencia cohesiva y complementaria
• Ayuda a crear un espacio cálido y acogedor para que los estudiantes y visitantes se "desconecten" de la tecnología y busquen libros físicos y otras colecciones.
CALIDAD Y DURABILIDAD
• Bases con ruedas para estanterías flexibles de Spacesaver aprobadas:
» Rigurosas pruebas internas de estabilidad del carro según los estándares BIFMA X5.9-2012 Sección 9
» Prueba de carga máxima: prueba que el diseño de la base con ruedas de Spacesaver soportará de manera sólida una carga puntual de 810 lb o 1,620 lb. carga total por base con ruedas de 72” W, que representa el escenario de carga máxima para una base con una sola rueda
• Solución libre de mantenimiento: además de la limpieza y el desempolvado de rutina, confíe en las estanterías flexibles de Spacesaver sabiendo que utilizamos materiales de primera calidad
• Nuestra solución de estanterías flexibles ofrece cobertura limitada de por vida en estanterías y cobertura limitada de 5 años en ruedas
ECONÓMICO
• Las unidades de estanterías flexibles de Spacesaver maximizan la valiosa financiación, brindando una solución que es rápida y fácil de mover para acomodar una variedad de programación alternativa
• Reduce el costo institucional por pie cuadrado al permitir que el espacio se use para muchos propósitos, no solo para estanterías estáticas
SUSTENTABILIDAD
• Reducir: nuestra solución de estanterías de acero duradero viene con una garantía limitada de por vida
• Reutilización: diseñadas para ser personalizables y configurables, las estanterías pueden adaptarse a una gran variedad de usos a medida que las necesidades cambian con el tiempo
• Reciclar: cuando ya no se necesitan estantes, la construcción de acero duradero es 100 % reciclable
LA SEGURIDAD
• Las estanterías flexibles se seleccionan más comúnmente a la altura del mostrador para mantener la línea de visión para un entorno seguro, abierto y acogedor
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |