Publique sus productos
Evidence Storage Locker Pass-Thru 8 Openings
Evidence Storage Locker Pass-Thru 8 Openings
Evidence Storage Locker Pass-Thru 8 Openings
Evidence Storage Locker Pass-Thru 8 Openings

    Evidence Storage Locker Pass-Thru 8 Openings

    Traducido por Google,
    Casilleros de evidencia

    Al especificar casilleros para las exigentes esferas policiales y militares, la construcción y el diseño deben resistir año tras año de uso riguroso. E igual de importante para estos mercados es la flexibilidad: la capacidad de personalizar el casillero para satisfacer las necesidades en constante cambio.

    El casillero que especifique probablemente estará en su lugar por más de 15 años, tiempo durante el cual deberá adaptarse a tecnologías cambiantes, equipos nuevos y un flujo constante de usuarios. Por lo tanto, "duradero" significa más que acero y soldaduras sólidas: también hay un valor significativo en la flexibilidad para que el usuario final actualice y reconfigure el casillero para que coincida con las necesidades actuales.

    Dinámico y Configurable

    Los casilleros de evidencia DSM™ de Spacesaver están específicamente diseñados para proporcionar una cadena de custodia segura durante el período crítico de almacenamiento de evidencia a corto plazo, que es el período de tiempo entre el momento en que la evidencia sale de las manos de la persona que la recolectó y el momento en que se entrega correctamente. registrados y almacenados en la sala de pruebas y propiedades.

    Taquillas de paso para pruebas

    El sistema de casilleros de paso para pruebas DSM™ está integrado en la pared que separa el área de entrega de pruebas de la propiedad y la sala de pruebas. La evidencia se deposita en el lado de entrega y la recupera un técnico de evidencia en la sala de evidencia, al otro lado del casillero.

    ¿Tiene preguntas sobre los casilleros de evidencia? No dude en ponerse en contacto con nosotros. Estamos aquí para ayudar.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspacesaver-evidence-locker-pass-thru-controlloc-ed3da08
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)82
    • Ancho (pulgadas)36
    • Profundidad (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniClass Metal Lockers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica