Publique sus productos
Spacesaver GROW Drying Cart
Spacesaver GROW Drying Cart
Spacesaver GROW Drying Cart
Spacesaver GROW Drying Cart

    Spacesaver GROW Drying Cart

    Traducido por Google,

    Eleve el nivel en su CULTIVO conservando la calidad del cannabis y agilizando su proceso de secado con el sistema de secado GROW pendiente de patente de Spacesaver. El sistema, que consta de carros, estantes y carros móviles que se mueven sobre rieles, está diseñado para ayudarlo a usted y a su equipo a cosechar de manera más eficiente y al mismo tiempo preservar la calidad de la planta.

    El concepto es simple: cuelgue las plantas una vez y permanecerán en su lugar durante la cosecha, el transporte y el secado. Al eliminar la manipulación innecesaria, el sistema ayuda a mantener intactas las estructuras moleculares de las plantas, lo que reduce la degradación de terpenos y THC. Da como resultado costos laborales más bajos, un rendimiento más valioso y mayores ingresos.

    El carro de secado GROW está diseñado para transportar plantas desde la sala de cosecha hasta la sala de secado. En operaciones más pequeñas, los carros simplemente se pueden estacionar en la sala de secado hasta que se complete el proceso de secado. En instalaciones más grandes, los carros se pueden descargar, limpiar y usar en otras áreas.

    Especificaciones
    • Dimensions:

      Two height options: Standard at 72” (182.8cm) high or Tall at 84” (213.3cm) high

      • Durable casters to move from room to room
      • Coated in antimicrobial powder-coat paint
      • Easy to knock down for cleanability
      • Length is 62” (157.4cm) and depth is 24” (60.9cm)
      • Weight Capacity is 325 lbs. (147.4kg)

      Vertical Posts:

      Add, remove, or move these Vertical Posts depending on the width of clipping.

      • Cart includes (7) Vertical Posts (additional vertical posts can be purchased separately).

      T-Bars:

      Adjustable on 1 ½” (3.8cm) increments for clippings of any length.

      • Cart includes (21) T-Bars (additional T-Bars can be purchased separately).

      Catch Trays:

      Catch trays are not load-bearing and are placed at the bottom of all racking underneath the vertical supports to catch fallen plant material. Easy to remove and clean.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspacesaver-grow-drying-cart
    • Familia de productoGROW Mobile Shelving
    • Grupo de productosGROW Mobile Shelving
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniClass Commercial Storage Shelves

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica