Publique sus productos
GROW Mobile System Recessed Rail
GROW Mobile System Recessed Rail
GROW Mobile System Recessed Rail
GROW Mobile System Recessed Rail
GROW Mobile System Recessed Rail
GROW Mobile System Recessed Rail

    GROW Mobile System Recessed Rail

    Traducido por Google,

    Sistema móvil GROW con riel empotrado

    A medida que se expande la legalización del cannabis, los cultivadores de interior se esfuerzan por producir productos consistentes y de alta calidad al mismo tiempo que controlan los costos y aumentan los rendimientos. Optimizar el espacio en instalaciones de cultivo nuevas o existentes es una forma inteligente de ganar más dosel en menos espacio.

    El sistema móvil GROW elimina el espacio de pasillo desperdiciado y permite múltiples niveles de área de cultivo. Al maximizar el espacio, reducir el uso de energía y mejorar la eficiencia, ayuda a crear mejores lugares para trabajar y crecer.

    El sistema GROW se mueve para aprovechar al máximo el espacio disponible. Puede alcanzar hasta 60 pies de largo y hasta 30 pies (9,14 m) de alto (con aprobación de ingeniería), lo que permite dos, tres o incluso cuatro niveles de espacio de cultivo. Los sistemas de rieles guían los carros GROW para optimizar el espacio, brindar acceso a los pasillos, facilitar el movimiento suave del carro y están diseñados para resistir la corrosión. Las opciones de riel incluyen montaje empotrado y en superficie. Los rieles se pueden colocar en piso nivelado o desnivelado e incluyen opciones antivuelco.

    OPCIÓN DE RIEL - Empotrado (Incluido):

    Los rieles empotrados se pueden instalar en pisos nuevos o existentes. El movimiento suave del carro está asegurado gracias a las juntas escalonadas que brindan transiciones suaves en toda la habitación.

    Disponible en acero inoxidable resistente a la corrosión o acero revestido de zinc.

    • El riel está al ras con la superficie del piso
    • Opciones de nivel y sin nivel disponibles
    • Opción antivuelco disponible

    VAGONES:

    Base de carruaje de acero estructural ensamblado con una capacidad máxima de 3000 lbs. (1.360 kg) por sección de carro. Las ruedas de perfil bajo son parte de nuestros conjuntos de ruedas empotrables patentados que dispersan el peso y pueden acomodar cargas pesadas con un desgaste mínimo durante la vida útil del sistema con el montaje del sistema a solo 4" (102 mm) del piso. El carro está construido con diagonal arriostramiento transversal que proporciona una mayor alineación para reducir el riesgo de apilado en longitudes extendidas con cargas pesadas Los componentes del carro están pintados con pintura antimicrobiana de recubrimiento en polvo para reducir la cantidad de acero expuesto a ambientes hostiles y ayudar a mitigar la acumulación de óxido.

    Dimensiones:

    La longitud total del carro puede alcanzar hasta 60' (18 m) de largo.

    Las longitudes de las secciones varían de 36” (914 mm) a 96” (2438 mm) y los anchos de 24” (609,6 mm) a 60” (1524 mm).

    Los tamaños de sección más comunes son 48” (1219 mm) x 96” (2438 mm) y 48” (1219 mm) x 48” (1219 mm) para integrarse con las marcas de accesorios de horticultura líderes en la industria.

    Modo de operación:

    El control de funcionamiento del sistema de asistencia mecánica permite al personal mover miles de libras de forma segura y sencilla con un esfuerzo mínimo.

    • Mango ergonómico de tres radios
    • La función de seguridad pasiva antivuelco evita que los carros rueden cuando el bloqueo de seguridad está activado
    • Los controles duales opcionales permiten el acceso desde ambos extremos del sistema

    Anchos de pasillo:

    Al planificar el espacio del pasillo para un banco de vagones, tenga en cuenta el tamaño del equipo necesario para acceder a los niveles superiores durante la siembra/cosecha, así como el radio de giro necesario para acceder al pasillo. Además, consulte las normas de accesibilidad locales (ADA) y el código de incendios para conocer los estándares y requisitos mínimos.

    ESTANTERÍAS VERTICALES

    Nuestra estantería Widespan GROW está diseñada con montantes totalmente soldados para maximizar el espacio entre ventanas y brindar un soporte estable a largo plazo para plantas, macetas y todo lo que necesita para crear un entorno de cultivo óptimo. La pintura GROW White está diseñada para exposición a los rayos UV y ambientes húmedos, con alta reflectividad, excelente solidez del color y propiedades antimicrobianas.

    Dimensiones:

    Los montantes están disponibles de forma estándar hasta 16' (4876 mm) de altura.

    Las alturas varían de 60” (1524 mm) a 192” (4876 mm)

    El diseño vertical permite un ajuste vertical de 1-1/2" (38 mm) de tirantes horizontales soldados de 6" (152,4 mm) con un espacio máximo de 48" (1219,2 mm) entre tirantes.

    Permite un ajuste vertical de 1½” (38 mm) de vigas horizontales.

    Profundidades verticales de 24” (609 mm) a 48” (1219 mm).

    El diseño de la viga ofrece tamaños configurados en incrementos de 1” (25 mm) entre 48” (1219 mm) y 96” (2438 mm) de longitud.

    Accesorios Opcionales

    Promueva el drenaje, evite la escorrentía accidental y levante las plantas de la superficie de la bandeja.

    • Bandejas de CULTIVO de acero
    • Insertos de bandeja de acero
    • Bandejas ABS


    Especificaciones


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspacesaver-grow-mobile-recessed-rail
    • Familia de productoGROW Mobile Shelving
    • Grupo de productosGROW Mobile Shelving
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniClass Commercial Storage Shelves