Sistema de estantería móvil de 4 postes de alta densidad
Descripción
El almacenamiento de alta densidad tiene configuraciones casi infinitas, con sistemas que miden desde 3 pies hasta 81 pies. Las alturas disponibles van desde 90 hasta 121 pulgadas, con la mayoría de los sistemas especificados entre 76 y 85 pulgadas. El sistema de 1,000 libras/pie lineal es el más comúnmente especificado.
Opciones de controles
Manual Hasta 16' (4,8 m) de largo estándar. Movimiento fácil y sin fricción para aplicaciones más pequeñas. Cuatro filas de unidades manuales de 4' (1,2 m) de largo con dos pasillos de entrada. Total = 3424 pies de estante nominales (1043 m)
Asistencia mecánica Estándar de hasta 45' (13,7 m) de largo. El operador de tres radios permite una libra de esfuerzo para mover una carga mínima de 4000 libras. Tres tramos de unidades de mayor capacidad y dos pasillos de entrada. Total = 4152 pies de estante nominales (1265 m)
Motorizado Programable Hasta 24,6 m (81') de largo estándar (más largo disponible). Opciones programables disponibles. Máxima densidad con mínimo espacio necesario para pasillos. Total = 4976 pies de estante nominales (1516 m)
Sistemas de guía de rieles
Spacesaver ofrece tres opciones para sistemas de guía de doble brida, brida central y guía de rodillos.
carruajes
Los carros tienen una construcción de acero de "estructura única" soldada y están diseñados para cumplir con sus requisitos de carga específicos. Un labio de retención de 3/4” (19 mm) como mínimo mantiene las estanterías u otros alojamientos de almacenamiento en su lugar.
Lo más hondo
alturas
Las alturas disponibles van desde 40 hasta 88 pulgadas, con la mayoría de los sistemas especificados entre 76 y 90 pulgadas. Dependiendo de los componentes requeridos para su aplicación, los elementos de la pista, la rueda y el carro agregarán aproximadamente 6 a 9” (152–228 mm) a la altura del equipo de almacenamiento utilizado. Si un sistema tiene una relación mayor de 4 a 1 (siendo 4 la altura y 1 la profundidad) se requieren protecciones antivuelco.
Anchos de pasillo
Al planificar el espacio del pasillo para un banco de carros, agregue un mínimo de 1-1/2" (38 mm) a la profundidad de cada sección de estantería, es decir, una estantería de 24" (609 mm) de profundidad requerirá 25-1/2" (648 mm) ) de superficie útil. Esto ayuda a mantener el ancho de pasillo requerido para un banco de vagones dadas las restricciones arquitectónicas. Consulte las normas locales de accesibilidad (ADA) para conocer los requisitos adicionales. Además, agregue 3” (76 mm) a la longitud total del carro (incluido el asa) de la gama de estanterías para sistemas manuales y eléctricos, 6” (152 mm) para sistemas de asistencia mecánica. También tenga en cuenta que existe un ligero "factor de crecimiento" para el ancho de las estanterías que puede volverse significativo para múltiples secciones de estanterías en vagones largos.
Estantería
Atractiva, versátil y de fácil acceso, la estantería de 4 postes de Spacesaver es una solución de almacenamiento altamente adaptable y rentable para prácticamente cualquier cosa que desee almacenar. Todas las estanterías Spacesaver se pueden equipar con tapas personalizadas y paneles finales para integrarse con el diseño de un edificio e incorporarse a un sistema móvil de alta densidad.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |